Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Dar dağıtım 10, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 76 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Dar dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49761300
Tam sipariş kodu: 871869949761300

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED120 [LED module 12000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 txt 8.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024202 tr_TR pdf 262.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune ASY BDP265 60 3D05 m3d 48.5 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY BDP265 60 3D03 dwg 357.3 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY BDP265 60 3D07 max 1.0 MB
CAD Çizimleri
TownTune ASY BDP265 60 3D04 dxf 385.7 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY BDP265 60 3D09 r3d 141.8 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 LDT