Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Dar dağıtım 10, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Dar dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024210
Tam sipariş kodu: 871869949769900

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED12 [LED Module 1200 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 6.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024210 tr_TR pdf 234.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024210_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD Çizimleri
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB

Yazılım eklentileri

Revit dosyası
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB