Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI arayüzlü ve sabit ışık çıkışlı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49765100
Tam sipariş kodu: 871869949765100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED40 [LED module 4000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 6.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024206 tr_TR pdf 119.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024206_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024206_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD Çizimleri
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB

Yazılım eklentileri

Revit dosyası
TownTune LYR DR BDP271 3D zip 780.1 kB