Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 10, Interact Ready, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49770500
Tam sipariş kodu: 871869949770500

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED69 [LED module 6900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024211 tr_TR pdf 238.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024211_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB

Yazılım eklentileri

Revit dosyası
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB