Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Simetrik dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI arayüzlü ve sabit ışık çıkışlı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49766800
Tam sipariş kodu: 871869949766800

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED50 [LED module 5000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 6.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024207 tr_TR pdf 124.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024207_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD Çizimleri
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Yazılım eklentileri

Revit dosyası
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB