Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Geniş dağıtım 10, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 76 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49764400
Tam sipariş kodu: 871869949764400

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED74 [LED module 7400 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A txt 6.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024205 tr_TR pdf 237.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024205_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024205_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D09 r3d 205.3 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D04 dxf 387.2 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D03 dwg 358.9 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D07 max 1.1 MB

Yazılım eklentileri

Revit dosyası
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D zip 575.0 kB