Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1932 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 33, Interact Ready, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 1932 lm, 15.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 33, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024204
Tam sipariş kodu: 871869949763700

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED24 [LED Module 2400 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB txt 7.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024204 tr_TR pdf 266.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024204_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024204_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D07 max 1.0 MB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D09 r3d 124.4 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D03 dwg 357.5 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D05 m3d 49.5 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D04 dxf 385.8 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB LDT