Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Geniş dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 76 mm çap için en üst, DALI arayüzlü ve sabit ışık çıkışlı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve LumiStep 6 saat dim etme, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Geniş dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49759000
Tam sipariş kodu: 871869949759000

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED59 [LED module 5900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024199 tr_TR pdf 102.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024199_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D03 dwg 380.1 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D05 m3d 75.0 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D04 dxf 410.7 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D07 max 1.1 MB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D09 r3d 166.1 kB

Yazılım eklentileri

Revit dosyası
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D zip 586.5 kB