Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 10, Interact Ready, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49762000
Tam sipariş kodu: 871869949762000

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED109 [LED module 10900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 7.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024203 tr_TR pdf 236.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024203_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB

Yazılım eklentileri

Revit dosyası
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB