Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Simetrik dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 76 mm çap için en üst, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49758300
Tam sipariş kodu: 871869949758300

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED50 [LED module 5000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A txt 6.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024198 tr_TR pdf 150.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024198_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024198_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TownTune ASY DR BDP266 76 3D07 max 1.2 MB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DR BDP266 76 3D09 r3d 220.9 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DR BDP266 76 3D04 dxf 412.5 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DR BDP266 76 3D05 m3d 75.5 kB
CAD Çizimleri
TownTune ASY DR BDP266 76 3D03 dwg 381.8 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A IES
Dialux
ULD File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ULD
Relux
ROLF File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A LDT