Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 4920 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10
BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum, Gri, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4920 lm, 46.5 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı bağlantı bloğu
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl