Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için en üst, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Vidalı bağlantı bloğu

Sipariş kodu: 87865800
Tam sipariş kodu: 871869987865800

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED60 [LED module 6000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 6.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024408 tr_TR pdf 143.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024408_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024408_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT