Signify CitySoul gen2 LED Büyük, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Interact Ready, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD
BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için yandan giriş, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Vidalı bağlantı bloğu
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl