Signify CitySoul gen2 LED Büyük, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Vidalı bağlantı bloğu

Sipariş kodu: 87868900
Tam sipariş kodu: 871869987868900

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED120 [LED module 12000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 6.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024411 tr_TR pdf 207.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024411_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024411_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT