Signify Signify grup kabin kontrolü
Grup Dimleme, Programlanabilir Dimleme, Sabit Takvimlerle Kontrol, Astro Saat, Fotoseller (Merkezi/Bireysel), Alarmlar
Ürünler
| Ürün | Karşılaştır | |
|---|---|---|
LFC7510 AmpLight Current94750200 | ||
LFC7520 AmpLight Switch94754000 | ||
LCU7590 Amplight 3 phase coil94772400 | ||
LCU7591 Amplight Leak Coil94774800 | ||
LFC7590/01 Surge Guard72357900 | ||
LFC7710/00 Coded Mains Transmitter72387600 | ||
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Signify Grup Kabin Kontrolü, çeşitli dış mekan armatürlerinin uzaktan gruplandırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlar. Müşteriler, elektrik panosundaki yenileme amaçlı modüler kabin çözümü sayesinde aydınlatma tesisatlarını kontrol edebilirler. Optimize edilmiş enerji tüketimini destekler ve KPI'ların yönetimini daha iyi sağlar. Çözüm, yapılandırmalara bağlı olarak karmaşık görevleri otonom olarak yürütür. Kontrol ünitesi, Interact uygulamalarına istikrarlı ve güvenilir iletişim sağlamak için mevcut farklı iletişim taşıyıcıları arasında otomatik olarak geçiş yapabilir.
Avantajlar
Modüler çözüm temelinde
Mevcut elektrik panosuna sonradan takılabilir.
Özellikler
Bir grup aydınlatma noktasının merkezi olarak açılıp kapatılması;
Dolap kapağının 'açık' algılanması; Şebeke elektriği kesintisi alarmı; Merkezi anahtarlama, merkezi zaman programlı astro-saat, fotosel veya harici bir tetikleme sinyalini içerir.
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Tüm teknik belgeler için Dokümantasyon portalına bakın (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);
Kontrol ünitesini sipariş etmeden önce geçerli olan yerel LTE bandını kontrol edin;