Maksimum tavan yüksekliği - büyük hareket (m cinsinden)
8 m
Maksimum tavan yüksekliği - küçük hareket (m cinsinden)
5 m
Büyük hareket algılama alanı (m)
2 m mesafede, algılama alanı 4 m çapında bir dairedir.
3 metre mesafede, algılama alanı 6 metre çapında bir dairedir.
4 metrede algılama alanı 8 metre çapında bir dairedir.
5 metre mesafede, algılama alanı 10 metre çapında bir dairedir.
6 metrede algılama alanı 12 metre çapında bir dairedir.
7 metrede, algılama alanı 14 m çapında bir dairedir
8 metrede algılama alanı 16 metre çapında bir dairedir.
Küçük hareket algılama alanı (m)
2 metre mesafede, algılama alanı 3 metre çapında bir dairedir
3 metrede, algılama alanı 4,5 metre çapında bir dairedir.
4 metrede, algılama alanı 6 metre çapında bir dairedir
5 metre mesafede, algılama alanı 7,5 metre çapında bir dairedir
Kablosuz Teknoloji
Zigbee
Sipariş ürün adı
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Tam ürün adı
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Tam ürün kodu
872016932146500
Sipariş kodu
32146500
Malzeme No. (12NC)
913701071203
Numeratör - Paket Başına Miktar
1
EAN/UPC - Ürün/Kutu
8720169321465
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı
6
EAN/UPC - Kutu
8720169321489
İndirmeler
Broşürler
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 913701071203 tr_TR
pdf 80.9 kB