Türkiye - Türkçe

Philips ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları, Siyah

Ürün Açıklaması

Philips ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları, Siyah

Sipariş kodu: 94524100
Tam sipariş kodu: 871951494524100

Özellikler

Toplam uzunluk
37,1 mm
Genel genişlik
17,8 mm
Genel yükseklik
17,8 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
18 x 18 x 37 mm
Aksesuar rengi
Siyah
Net Ağırlık (Parça Başı)
0,190 kg

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401742402 tr_TR pdf 166.0 kB

Görseller

Product-Photographs-911401742402_EU
Birden fazla varlık - Visuals