Signify grup kabin kontrolü

Grup Dimleme, Programlanabilir Dimleme, Sabit Takvimlerle Kontrol, Astro Saat, Fotoseller (Merkezi/Bireysel), Alarmlar

Ürünler

LFC7510/00 Current
94750200
LFC7520/00 Switch
94754000
LCU7590 3 phase coil
94772400
LCU7591 Leak Coil
94774800
LFC7590/01 Surge Guard
72357900
LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1
21049300
LFC7734/00 Segment Control Unit LTE 1SIM
21055400
LFC7710/00 Coded Mains Transmitter
72387600

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Signify Grup Kabin Kontrolü, çeşitli dış mekan armatürlerinin uzaktan gruplandırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlar. Müşteriler, elektrik panosundaki yenileme amaçlı modüler kabin çözümü sayesinde aydınlatma tesisatlarını kontrol edebilirler. Optimize edilmiş enerji tüketimini destekler ve KPI'ların yönetimini daha iyi sağlar. Çözüm, yapılandırmalara bağlı olarak karmaşık görevleri otonom olarak yürütür. Kontrol ünitesi, Interact uygulamalarına istikrarlı ve güvenilir iletişim sağlamak için mevcut farklı iletişim taşıyıcıları arasında otomatik olarak geçiş yapabilir.

Avantajlar

  • Modüler çözüm temelinde

  • Mevcut elektrik panosuna sonradan takılabilir.

Özellikler

  • Bir grup aydınlatma noktasının merkezi olarak açılıp kapatılması;

  • Dolap kapağının 'açık' algılanması; Şebeke elektriği kesintisi alarmı; Merkezi anahtarlama, merkezi zaman programlı astro-saat, fotosel veya harici bir tetikleme sinyalini içerir.

Uygulamalar

  • Yol ve Sokak
  • Arena ve Spor
  • Havaalanları
  • Şehir Tünelleri

Uyarı ve Güvenlik

  • Tüm teknik belgeler için Dokümantasyon portalına bakın (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);

  • Kontrol ünitesini sipariş etmeden önce geçerli olan yerel LTE bandını kontrol edin;

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet Signify grup kabin kontrolü tr_TR pdf 790.5 kB

Görseller

Family-Photographs-Signify grup kabin kontrolü
Birden fazla varlık - Visuals