Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway Light
All-in-one Solar pathway light range up-to 4000 Lumen
ผลิตภัณฑ์
| ผลิตภัณฑ์ | เปรียบเทียบ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC010 LED30/765 kit G2911401807703 | - | - | 6500 | 70 | - | ||
BRC010 LED30/765 kit Pro G2911401807903 | - | - | 6500 | 70 | - | ||
BRC010 LED30/740 kit G2911401808103 | - | - | 4000 | 70 | - | ||
BRC010 LED30/740 kit Pro G2911401808503 | - | - | 4000 | 70 | - | ||
BRC010 LED10/765 kit G2911401894202 | 150 | 1,000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED20/765 kit G2911401894302 | 150 | 2,000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED40/765 kit G2911401894402 | 160 | 4,000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED10/765 kit Pro G2911401894802 | 150 | 1,000 | 6500 | - | - |
ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
Integrated solar pathway light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and charger built into the luminaire. Optional wall mounting arm bracket. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.
ประโยชน์
Saves energy
Environment friendly
คุณสมบัติ
Remote control for selecting lighting profile
Wall mounting arm Kit option available
การประยุกต์ใช้งาน
คำเตือนและความปลอดภัย
Not recommended to install this luminaire higher than 4 meters height.
Install the luminaire in a sunny place that is not shaded by trees, buildings and walls, then the solar panel can receive the maximum sunlight for charging the battery.