ภาพรวม
ข้อมูลจำเพาะ
ดาวน์โหลด
สถานที่จำหน่าย
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
Outdoor luminaires
Solar
Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway
BRC010 LED10/765 kit G2
กลับไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์
ย้อนกลับไปที่ผู้บุกเบิกแห่งแสง
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!
ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com
Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway
Philips BRC010 LED10/765 kit G2
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Philips BRC010 LED10/765 kit G2
รหัสการสั่งซื้อ:
911401894202
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม:
872016976519199
ข้อมูลจำเพาะ
ขยายทั้งหมด
General Information
Driver included
Yes
Value ladder
Value
Warranty period
1 years
Light Technical
Luminous Flux
1,000 lm
Correlated Color Temperature (Nom)
6500 K
Luminous Efficacy (rated) (Nom)
150 lm/W
Color rendering index (CRI)
70
Operating and Electrical
Line Frequency
- Hz
Battery type
LiFePO4
Battery ampere hour
5 Ah
Battery voltage
3.2 V
Battery charging & discharging cycles
500
Panel type
Mono crystalline
Panel voltage
5 V
Panel peak wattage
6 W
Charge controller type
PWM
Connection
-
Cable
-
Grid connection type
Off grid
Controls and Dimming
Dimmable
Preset Dimming
Configurability
Not configurable
Control interface
-
Solar dimming profile
Preset Dimming
Mechanical and Housing
Housing Color
Grey
Overall length
371 mm
Overall width
171 mm
Overall height
44.5 mm
Dimensions (Height x Width x Depth)
45 x 171 x 371 mm
Material
Polycarbonate
Battery location
Inbuilt luminaire
Ingress protection code
IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Optical cover type
Polycarbonate
Net Weight (Piece)
0.900 kg
Approval and Application
CE mark
Yes
EU RoHS compliant
Yes
Ambient temperature range
0 to +45 °C
Product Data
Order product name
BRC010 LED10/765 kit G2
Full product name
BRC010 LED10/765 kit G2
Full product code
872016976519199
Order code
911401894202
Material Nr. (12NC)
911401894202
Numerator - Quantity Per Pack
1
EAN/UPC - Product/Case
8720169765191
Numerator - Packs per outer box
6
EAN/UPC - Case
8720169765795
แผนภาพแสดงวิธีการติดตั้ง
Dimension Drawing (without table) - BRC010 LED10/765 kit G2
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แผ่นพับ
แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401894202 en_TH
pdf 365.9 kB
การมองเห็น
Product-Photographs-911401894202_EU
เนื้อหาหลายรายการ
Product-Diagrams-911401894202_EU
เนื้อหาหลายรายการ
ปลั๊กอินซอฟต์แวร์
IES
IES File - BRC010 LED10/765 kit G2
ies 10.9 kB