Philips LED, T8, EM, 22 W, 6500 K, 2300 lm, 15000 hour(s)

Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8 G13 C

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED, T8, EM, 1200 mm, 22 W, 6500 K, 2300 lm, 15000 hour(s), 104 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glass

รหัสการสั่งซื้อ: 929003663038
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016920868100

ดาวน์โหลด