PhilipsToSignify

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!

ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com

Philips Ecofit LED tubes T8

The affordable LEDTube T8 solution

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบ
8
800
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
800
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
18
1,800
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
18
1,800
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
9
900
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
9
900
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
9
900
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
22
2,300
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Upgrade to efficient, long-lasting LED tubes with the Ecofit LED tubes. Ecofit LED tubes are a fast and easy way to replace your old fluorescent tubes with modern, efficient LED technology. Good quality of light with a natural lighting effect for use in general lighting applications with low initial investment – an environmentally friendly solution.

ประโยชน์

  • Up to 50% energy saving compared with coventional fluorescent systems

  • Easy installation: retrofit replacement of existing T8 lamps improving the quality of light

คุณสมบัติ

  • Retrofit solution with Long lifetime of 15.000hs

  • Up to 50% of energy saving

การประยุกต์ใช้งาน

  • Domestic applications
  • Small offices and retailers

ดาวน์โหลด