ประเทศไทย - ไทย

Philips LED HPI, T-shape T140, Mains only, 110-240 V, 60 W, CFL-i 125W, HID 100W, E40, 6500 K, 7000 lm, 25000 hour(s)

TForce Core HB MV ND 60W E40 865 GEN3

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED HPI, T-shape T140, Mains only, 110-240 V, 60 W, LED alternative to CFL-i 125W, HID 100W, E40, 6500 K, 7000 lm, 25000 hour(s), 116 lm/W, RG1

รหัสการสั่งซื้อ: 929002409618
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871951427022000

ข้อมูลจำเพาะ

  • Cap-Base
    E40
  • Nominal lifetime
    25,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Warranty period
    1 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929002409618 en_TH pdf 793.5 kB

เอกสารแนะนำ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 60W E40 865 GEN3 pdf 620.4 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929002409618_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929002409618_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 60W E40 865 GEN3 ies 11.5 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002409918 pdf 681.2 kB