ประเทศไทย - ไทย

Philips RC160V

Slim and reliable

ผลิตภัณฑ์

RC160V LED39/840 W30L120 PSD OC
RC160V LED39/840 W30L120 PSD OC
911401521932
RC160V LED39/865 W30L120 PSD OC
RC160V LED39/865 W30L120 PSD OC
911401522032
RC160V LED60/840 W60L120 PSD OC
RC160V LED60/840 W60L120 PSD OC
911401522232
RC160V LED60/865 W60L120 PSD OC
RC160V LED60/865 W60L120 PSD OC
911401522332
RC160V LED29/840 W60L60 PSD 16
RC160V LED29/840 W60L60 PSD 16
911401522532
RC160V LED29/865 W60L60 PSD 16
RC160V LED29/865 W60L60 PSD 16
911401522632
RC160V LED29/840 W30L120 PSD 16
RC160V LED29/840 W30L120 PSD 16
911401522832
RC160V LED29/865 W30L120 PSD 16
RC160V LED29/865 W30L120 PSD 16
911401522932

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

GreenPerform Panel RC160V is an edge lit slim panel with high efficacy in the market. It offers 3 typical dimensions: 600x600; 300x1200 and 600x1200mm to fit most of indoor applications. Its lower UGR offers better visual comfort as well. In addition, RC160V offers easy connection to control system to bring better energy saving.

ประโยชน์

  • High lm/w provides better energy saving

  • Dali and Interact interfaces available for easy internet connection

คุณสมบัติ

  • System efficiency: max 130lm/W

  • CRI 80 and 90 available with SDCM 4

การประยุกต์ใช้งาน

  • Open plan office
  • Public indoor area
  • Meeting/training room

ข้อมูลจำเพาะ

  • Installation
    IP20IP54 front/IP20 back
  • Installation
    Recessed

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet RC160V en_TH pdf 462.8 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
GreenPerform panel pdf 5.8 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-RC160V
เนื้อหาหลายรายการ

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-RC160V
เนื้อหาหลายรายการ
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
GreenPerform panel zip 2.3 MB