ประเทศไทย - ไทย

Philips Essential Smartbright Projector Gen 2, 20 W, 1700 lm, 4000 K, 36°

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Essential Smartbright Projector Gen 2, 20 W, 1700 lm, 4000 K, 36°

รหัสการสั่งซื้อ: 911401833387
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016976272599

ข้อมูลจำเพาะ

  • Number of gear units
    1 unit
  • Gear
    EB [Electronic]
  • Driver included
    Yes
  • Light source engine type
    LED
  • Value ladder
    Value

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401833387 en_TH pdf 364.7 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
Essential SmartBright Projector Gen 2 pdf 1003.6 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401833387_EU
เนื้อหาหลายรายการ
Product-Diagrams-911401833387_EU
เนื้อหาหลายรายการ

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM ies 18.1 kB