ภาพรวม
ข้อมูลจำเพาะ
ดาวน์โหลด
สถานที่จำหน่าย
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
Conventional lamps and tubes
Special lamps
UV-C Disinfection
Air
TUV T8
TUV 15W SLV/25
กลับไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์
ย้อนกลับไปที่ผู้บุกเบิกแห่งแสง
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!
ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com
TUV T8
Philips TUV 15W SLV/25
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Philips TUV 15W SLV/25
รหัสการสั่งซื้อ:
928039004005
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม:
871150072617940
ข้อมูลจำเพาะ
ขยายทั้งหมด
General Information
Cap-Base
G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Useful Life (Nom)
9,000 hour(s)
Light Technical
Depreciation at Useful Lifetime
15 %
Operating and Electrical
Power Consumption
15.5 W
Lamp Current (Nom)
0.335 A
Voltage (Nom)
55 V
Mechanical and Housing
Net Weight (Piece)
65.000 g
Approval and Application
Mercury (Hg) Content (Nom)
2.0 mg
CE mark
Yes
UV
UV-C Radiation at 100 hr
5.1 W
Product Data
Order product name
TUV 15W SLV/25
Full product name
TUV 15W SLV/25
Full product code
871150072617940
Order code
928039004005
Material Nr. (12NC)
928039004005
Numerator - Quantity Per Pack
1
EAN/UPC - Product/Case
8711500726179
Numerator - Packs per outer box
25
EAN/UPC - Case
8711500638618
แผนภาพแสดงวิธีการติดตั้ง
G13
ดาวน์โหลด
TUV T8
ดาวน์โหลด
Photometrics
Spectral Power Distribution Colour - TUV 15W SLV/25
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แผ่นพับ
แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 928039004005 en_TH
pdf 349.5 kB
เอกสารแนะนำ
เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - TUV 15W SLV/25
pdf 239.5 kB
การมองเห็น
Product-Photographs-928039004005_EU
เนื้อหาหลายรายการ
Product-Diagrams-928039004005_EU
เนื้อหาหลายรายการ