Philips UniStreet gen2, Road & street light, 168 W, 24940 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, Konstant ljusflöde, 24940 lm, 168 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 15 m, utan stickkontakt, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910925868072
Hela beställningsnumret: 871951418175500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    2 enheter
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar