Sverige - Svenska

Philips Iridium gen4, Road & street light, 46 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED80-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO

Produktbeskrivning

Road & street light, Aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60-76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 6612 lm, 46 W, 144 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 15 m, utan stickkontakt, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925867319
Hela beställningsnumret: 871951410578200

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon
    EBD [Elektroniskt reglerad (DALI)]
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt