Sverige - Svenska

Philips DigiStreet, Road & street light, 31.5 W, 5096 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass I, IP66

BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Mörkgrå, Stolparm för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 5096 lm, 31.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 910925866236
Hela beställningsnumret: 871869638596800

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED55 [LED module 5500 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar