Philips AluRoad gen2, Road & street light, 40.5 W, 5916 lm, 3000 K, CRI70, Smalstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66
BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Ljusgrå (RAL7035), Ett lager pulverlack, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 5916 lm, 40.5 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Smalstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, 4-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED69 [LED module 6900 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Signify Circle