Philips GameVision
GameVision: 1:1-eftermontering av konventionella strålkastare för motionssporter.
Produkter
GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66
GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66
Information om produktfamilj
Beskrivning
GameVision är en enkel LED-strålkastare och ett givet val för att ersätta konventionella installationer på kommunala fotbollsarenor, hockeyplaner ... Den utmärkande designen i form av en huva säkerställer en begränsad ljusuppfattning utanför spelplanen och ger därmed bättre komfort för människor som bor i närheten, men främjar också en mörk himmel. Ljusfördelningen bibehålls under hela produktens livslängd eftersom reflektorn inuti är skyddad mot föroreningar och korrosion.
Fördelar
1:1-eftermontering för konventionella strålkastare på sportanläggningar
Lätt att välja
Egenskaper
En “allt-i-ett“-ljusfördelning
Två nivåer av ljusflöde