Philips CoreLine Tempo Small gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP111 LED51-4S/740 OFA52
Produktbeskrivning
Floodlight, Aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Extern kontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED51 [LED module 5100 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified