Philips CoreLine Tempo Small gen2
CoreLine Tempo Small gen2 - hög kvalitet och enkel installation, för varje projekt där ljus verkligen spelar roll
Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 4 437 | 4000 | 70 | 31 | |||
142 | 4 437 | 4000 | 70 | 31 | |||
136 | 4 263 | 3000 | 70 | 31 | |||
145 | 6 278 | 4000 | 70 | 43 | |||
136 | 4 263 | 3000 | 70 | 31 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
CoreLine Tempo Small gen2 uppfyller CoreLines löfte om innovativa och högkvalitativa strålkastare som är lätta att använda. De begränsade urvalet av alternativ gör det enkelt att hitta den bästa direktersättaren med rätt belysningsstyrka för konventionella tekniker och direktutbyte av 70W och 100W HID-ljuskällor. CoreLine Tempo Small gen2 har två ljusflöden för olika applikationer och högpresterande asymmetrisk och symmetrisk optik. Den här LED-strålkastaren är enkel att installera tack vare det U-formade monteringsfästet och den externa 3-poliga snabbkontakten. Det är en perfekt lösning för strålkastarbelysning i utomhusmiljöer som industri- och kommersiella områden, parkeringsplatser osv.
Fördelar
Ger dig samma ljusnivåer som din befintliga konventionella lösning, samtidigt som du sparar energi
Extra ljusflöden för att täcka fler ljus-och applikationsbehov
Egenskaper
Finns med symmetrisk och asymmetrisk optik
Styrningsalternativ: DALI, Dynnadimmer, Lumistep