Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
Metronomis är en serie med mycket distinkta armaturer och särskilda stolpar och fästen som kan användas tillsammans med en mängd olika typer av optik för att förse arkitekter och ljusdesigners med den helhetslösning som behövs för att skapa en enhetlig, konsekvent belysningsdesign som fortfarande återspeglar skillnaderna i stadskultur och historia. Under dagtid kan Metronomis integreras harmoniskt stadsbilden, samtidigt som dess utseende både är funktionellt – visar vägen genom staden för fotgängare och trafik – och dekorativt där den skapar stämning på gågator och torg.
Fördelar
Metronomis-sortimentet av produkter erbjuder arkitekter och belysningsdesigners en helhetslösning
Tillsammans med tillgängliga stolpar och fästen bildar produktfamiljen Metronomis ett flexibelt, integrerat sortiment som stadsmiljön harmoni
Egenskaper
Särskilda stolpar och fästen
Metronomis-stolpen är en exklusiv design, med höjder från 3,5 till 6 meter, anpassad efter Metronomis armatursortiment