Sverige - Svenska

Signify CityMood, Urban road & street light, 39.4 W, 5220 lm, 2700 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK

Nytt

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Svart, Ett lager pulverlack, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 5220 lm, 39.4 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060515
Hela beställningsnumret: 872016956850100

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt