Sverige - Svenska

Signify CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK

Nytt

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Svart, Ett lager pulverlack, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet (på/av), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060514
Hela beställningsnumret: 872016956849500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt