Sverige - Svenska

Signify CityMood, Urban road & street light, 84.1 W, 12320 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL

Nytt

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Svart, Ett lager pulverlack, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 12320 lm, 84.1 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060511
Hela beställningsnumret: 872016956846400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED140 [LED module 14000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt