Signify CityMood, Urban road & street light, 13 W, 1840 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL
Nytt
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Svart, Ett lager pulverlack, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1840 lm, 13 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED20 [LED Module 2000 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år