Signify CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK
Nytt
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Svart, Ett lager pulverlack, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED50 [LED module 5000 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år