Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 14.8 W, 1760 lm, 3000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6
BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkopplingsplint, 5-polig
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED22 [LED module 2200 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år