Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6
BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkopplingsplint, 5-polig
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED35 [LED module 3500 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år