Sverige - Svenska

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkopplingsplint, 5-polig

Beställningsnummer: 912300060081
Hela beställningsnumret: 871951423916600

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt