Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 9.7 W, 1120 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Extra bredstrålande ljusfördelning, DX52, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6
BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 1120 lm, 9.7 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Extra bredstrålande ljusfördelning, DX52, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkopplingsplint, 5-polig
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED14 [LED module 1400 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år