Sverige - Svenska

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 2360 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED40/740 II DS PCF SI 6 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Silver, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 2360 lm, 27.5 W, 86 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint, 5-polig

Beställningsnummer: 910925439676
Hela beställningsnumret: 871869632544500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar