Sverige - Svenska

Philips StreetSaver andra generationen

StreetSaver – spara pengar och njut av kvalitet

Produkter

Produkt Jämför
93
2 500
4000
70
27

Information om produktfamilj

Beskrivning

För att uppfylla EU-förordningarna som fastställdes 2015 måste kommuner byta ut alla kvicksilverbaserade lampor mot lampor utan kvicksilver. Kommunerna har dock ofta begränsade budgetar för att hantera detta omfattande arbete, särskilt med tanke på det rådande ekonomiska klimatet. Samtidigt måste man spara energi och bevara nattmiljön genom att minska spilljuset – många kvicksilverlösningar har en genomskinlig kupa, som släpper ut ljuset i alla riktningar. StreetSaver är en högkvalitativ lösning som är ett perfekt LED-alternativ till de kvicksilverbaserade armaturerna – och viktigast av allt, den är mycket prisvärd.

Fördelar

  • Prisvärd LED-stolptoppslösning med bra ljusprestanda

  • Hög produktkvalitet och robust design

Egenskaper

  • Genomtänkt LED-design

  • Armaturhus i aluminium och plant glas i polykarbonat

Användning

  • Parker och shoppingcenter, gångvägar
  • Shoppingcenter, parkeringsplatser
  • Bostadsområden

Nedladdningar