Sverige - Svenska

Philips StreetSaver andra generationen, 2500 lm, 27 W, Neutralvit, Symmetrisk, Säkerhetsklass I, Stolptopp för en diameter på 60 mm

Produktbeskrivning

Philips StreetSaver andra generationen, 2500 lm, 27 W, Neutralvit, Symmetrisk, Säkerhetsklass I, Stolptopp för en diameter på 60 mm

Beställningsnummer: 911401663403
Hela beställningsnumret: 871016331100500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED25 [LED Module 2500 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Värdetrappa
    Värde
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    3 år