Philips Quebec LED, Urban road & street light, 18.2 W, 1848 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Extra Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP65, STD

BRP776 LED22-4S/830 PSDD DX50 PGR BK DDF

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Svart, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, DynaDimmer med fasta förinställningar, 1848 lm, 18.2 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Extra Bredstrålande ljusfördelning 50, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 912300023479
Hela beställningsnumret: 871869908989400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED22 [LED module 2200 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar