Sverige - Svenska

Philips Quebec LED

Quebec LED – hög standard

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
Rensa allt

Inga resultat hittades för {name}

Information om produktfamilj

Beskrivning

Quebec LED är en stilren armatur för belysning av bostadsområden, gångvägar, gågator, parker och andra offentliga utrymmen i städer. Armaturen har en energieffektiv LED-enhet, optik med hög prestanda och den nya designen matchar den usprungliga Quebec-armaturen perfekt. Välj mellan olika kupor och monteringsalternativ för större designfrihet. Philips Quebec LED är en mångsidig armatur som lämpar sig för allra flesta belysningsprojekt.

Fördelar

  • Tidlös och stilren design

  • Verktygsfritt underhåll

Egenskaper

  • LED-armatur med hög energieffektivitet och flexibla dimningsalternativ

  • Stort urval av optik med hög prestanda för ljusfördelning till antingen väg- eller områdesbelysning

Användning

  • Gator i bostadsområden, gångvägar, gågator, parker och lekplatser, parkeringsplatser
  • Stadskärnor: sidogator, gångvägar, torg och parker, kollektivtrafik, parkeringsplatser
  • Privata områden, t.ex. nöjesparker och djurparker

Nedladdningar