PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips Quebec LED, Urban road & street light, 18.6 W, 2610 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Smalstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass I, IP65, STD

BRP775 LED30-4S/740 PSDD DN10 PGR BK DDF

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Svart, Stolparm för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2, 2610 lm, 18.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Smalstrålande ljusfördelning 10, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 912300023476
Hela beställningsnumret: 871869908986300

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedladdningar