PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips MileWide² Large

MileWide² – design möter effektivitet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Tillsammans med Holscher Design har vi utvecklat MileWide², uppföljaren till den mycket populära MileWide-serien. Med sitt stora urval skräddarsydda stolpar och fästen smälter den stilrena utformningen hos MileWide² in perfekt både i dagens och morgondagens stadslandskap. Tack vare den avancerade LED-enheten och en tillämpningsanpassad optik ger MileWide² utmärkt ljuskvalitet och ljusprestanda, vilket leder till betydande energibesparingar samtidigt som den ger ett helt enhetligt ljus på vägen. Och eftersom MileWide2 är utrustad med Philips SR-uttag (System Ready) kan den dessutom paras ihop med belysningsstyrning och programapplikationer. Detta innebär att den när som helst kan anslutas till avancerade programapplikationer som exempelvis Interact City. Dessutom är varje enskild armatur unik tack vare Philips Service Tag. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, oavsett när arbetet utförs under armaturens livslängd.

Fördelar

  • Tydlig designprofil som ytterligare förstärks av särskilda stolpar och fästen som skapar karakteristiska stilar

  • Ger visuell komfort genom högkvalitativa, bekväma belysningsupplevelser i stadsmiljöer med varierande utformningar

Egenskaper

  • Specialdesignad helhetslösning som bygger på MileWide-seriens rena design och höga kvalitativa ytbehandling

  • Hög effektivitet på upp till 151 lm/W

Användning

  • Trafiksträckor, motorvägar och större påfartsvägar
  • Stadsmiljöer och bostadsområden
  • Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
  • Parkeringar

Nedladdningar